Termékek közzététele
ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System
ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System

    ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System

    Ideal for building structures with increased requirements concerning fire resistance and especially high vapor permeability, and/or structures with high flexibility requirements (use of organic base coat and suitable finishing render from the ClimaTop® range)

    Systems Materials:

    1.Substrate – masonry

    2.Adhesive material: Strong Bond

    3.Thermal insulation board: Mineral Wool

    4.Mechanical anchoring: Clima Anchor

    5.Base coat: Strong Bond/Flex Bond

    6.Reinforcing glass mesh: ClimaNet 160

    7.Colored primer: ClimaTop® Primer

    8.Colored finishing plaster:Climatop® series available in various granulometries (0.1mm to 2.0mm)

    Specifikáció
    • A combination of External Thermal Insulation Systems, using mineral wool (λ=0,035 - 0,036 W/mK)) with high density (100 – 120Kg/m3) and specific braiding. It can be combined with inorganic base coat (Strong Bond) or organic base layer (Flex Bond), in case of increased flexibility requirements. Possibility to select finishing renders from the complete ClimaTop® range (acrylic, silicone-based, elastomeric), offering a multitude of aesthetic textures and shades.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóclimawall-mineral
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyeGörögország
    • Gyártás helyeGörögország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000406
    • ETIM-névThermal insulation
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53_30
    • Uniclass 2015 leírásFibre-reinforced polymer-modified cementitious mortars
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19
    • OmniClass névThermal Insulation 

    Termék elérhetősége

    Európa
    Albania
    Bulgária
    Ciprus
    Észak-Macedónia
    Görögország
    Málta
    Románia
    Szerbia