Termékek közzététele
ClimaWall Premium_External Thermal Insulation System
ClimaWall Premium_External Thermal Insulation System

    ClimaWall Premium_External Thermal Insulation System

    Ideal for building structures with increased thermal insulation protection requirements combined with limited application thickness and/or structures with high flexibility requirements (use of organic base coat and suitable finishing render from the ClimaTop® range)

    Systems Materials

    1.Substrate – masonry

    2.Adhesive material Strong Bond/Thermo Pro Bond

    3.Thermal Insulation Board EPS Graphite

    4.Mechanical anchoring Clima Anchor

    5.Base coat Strong Bond/ThermoPro Bond/Flex Bond

    6.Reinforcing glass mesh ClimaNet 160

    7.Colored primer ClimaTop® Primer

    8.Colored finishing plaster:Climatop® series available in various granulometries (0.1mm to 2.0mm)


    Specifikáció
    • Combination of External Thermal Insulation System materials by using graphite expanded polystyrene (λ= 0.030- 0,031 W/Mk) in a wide range of compression strength ratings (between 80– 200 kPa). It can be combined with inorganic base coat (Strong Bond / ThermoPro Bond) or organic base coat (Flex Bond), in case of increased flexibility requirements. Possibility to select top organic coatings from the complete ClimaTop® range (acrylic, silicone-based, elastomeric), offering a multitude of textures and shades.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóclimawall-premium
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyeGörögország
    • Gyártás helyeGörögország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000406
    • ETIM-névThermal insulation
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53_30
    • Uniclass 2015 leírásFibre-reinforced polymer-modified cementitious mortars
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19
    • OmniClass névThermal Insulation 

    Termék elérhetősége

    Európa
    Albania
    Bulgária
    Ciprus
    Észak-Macedónia
    Görögország
    Málta
    Románia
    Szerbia