Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
biometal/products/069967f3-3604-48b8-8d74-0098e2ab4a54
Kezdőlap
Kategóriák
Építkezés
Tetőfelszerelések
Bardage 25B
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
BIOMETAL
Követés
Bardage 25B
Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
prepaint steel
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
BIO010004
Termékcsalád
Metal cladding
Termékcsoport
Profiled wall cladding
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-03-01
Verziószám
1
Szélesség (mm)
1030
Mélység (mm)
25
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.biometal-martinique.com/media/42_fiche_biometal_bardage_25t__043538400_1515_09042014.pdf
Szerelési útmutató
https://www.biometal-martinique.com/media/00_8p_toiture_ondulee_regle_de_mise_en_oeuvre_biometal_mar_bdef__032374100_1818_27102015.pdf
Terméktanúsítvány
https://www.biometal-martinique.com/media/42_fiche_biometal_bardage_25t__043538400_1515_09042014.pdf
Műszaki leírás
https://www.biometal-martinique.com/media/42_fiche_biometal_bardage_25t__043538400_1515_09042014.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Másodlagos anyag
Alumínium
Tervezés helye
Franciaország
Gyártás helye
Franciaország
Nettó tömeg (kg)
6.94
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építkezés - Tetőfelszerelések
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Guadeloupe
Martinique
Hasonló termékek
InOvate
477 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Low Profile
4.8
(
5
)
Letöltés
New Concept Louvers
Trenton Series Windowed Cupola with Pagoda Style Roof
4.5
(
8
)
Letöltés
ErectaStep
Industrial Crossover Stairs
3.8
(
12
)
Letöltés
Metal-Era
Seal-Tite XL Gutter
Letöltés
Metal-Era
One Edge Coping
Letöltés
Unirac
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Letöltés