Termékek közzététele
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    BIOMETAL
    Archivált

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Specifikáció
    • prepaint steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBIO010006
    • TermékcsaládMetal cladding
    • TermékcsoportProfil 1000 45
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-01
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)45
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)7.18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések