A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Koja | S51L

Egyedi azonosító: s51l
Gyártó: Blå Station
Termék család: Easy Chairs
Termék csoport: Koja
Szélesség (mm): 770
Magasság (mm): 830
Mélység (mm): 740
Publikálás dátuma: 2014-07-16
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
Koja Low is an easy chair with a protective shell of ash wood. An upholstered upper part and down-filled cushions make Koja a perfect place to relax. Koja is suitable for hotel lobbys, lounge areas and libraries, among many other locations. Koja also comes in a high version and is also available as a sofa with high and low backrest. Design: Fredrik Mattson.


Elsődleges anyag: Upholstery
Másodlagos anyag: Ash
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden
Nettó tömeg (Kg): 25

BIMobject kategória: Bútor - Fotelek
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Leírás: Furniture
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-12
Uniclass 2.0 Leírás: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50_12_26
Uniclass 2015 Leírás: Easy chairs
NBS Reference Kód: 31-12
NBS Reference Leírás: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Furnishings
OmniClass szám: 23-21 23 13
OmniClass cím: Residential Seating
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS

BIMobject®