Termékek közzététele
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
    BLUCHER

    Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130

    BFD-130 AISI Type 304 stainless steel adjustable floor drain with 12in. x 12in.(300mm x 300mm) top, membrane clamping flange, and a 1/8in.(3mm) grating. Model options include Square or Round (-R) top, and Bottom or Side Outlet (SO) in 4 or 6" sizes.


    Specifikáció
    • US Order # / Description

      BFD-134 / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-136 / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 6"(160) BO

      BFD-134-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-136-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 6"(160) BO

      BFD-134-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 4"(110) SO

      BFD-136-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 6"(160) SO

      BFD-134-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 4"(110) SO

      BFD-136-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 6"(160) SO

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító6999
    • TermékcsaládDrain
    • TermékcsoportAdjustable Floor Drains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-19
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • ETIM-kódEG015130
    • ETIM-névDrains
    • OmniClass szám23-31 27 00
    • OmniClass névFloor Drains

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika