Termékek közzététele
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
    BLUCHER

    On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230

    BFD-230 AISI Type 304 stainless steel adjustable floor drain with 12in. x 12in.(300mm x 300mm) top and a 1/8in.(3mm) grating. Model options include Square or Round (-R) top, and Bottom or Side Outlet (SO) in 4 or 6” sizes.

    Specifikáció
    • US Order # / Description

      BFD-234 / 12”(300) Sq. Top – Adj. FD for On-Grade – 4”(110) BO

      BFD-236 / 12”(300) Sq. Top – Adj. FD for On-Grade – 6”(160) BO

      BFD-234-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) BO

      BFD-236-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) BO

      BFD-234-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

      BFD-236-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) SO

      BFD-234-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

      BFD-236-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) SO

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító7014
    • TermékcsaládPlumbing
    • TermékcsoportWaste Water Drains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • ETIM-kódEG015130
    • ETIM-névDrains
    • OmniClass szám23-31 27 00
    • OmniClass névFloor Drains

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika