Termékek közzététele
BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings
BLUCHER

BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBTC-Transition-Couplings
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportAdaptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika