Termékek közzététele
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
    BLUCHER

    BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp

    BWC-100 AISI Type 304 stainless steel 2-1/8”(55) wide x (specify) long WaterLine Shower Channel with reversible cast stainless steel collar with dual O-ring seals, weepholes, and 2in.(50mm) no hub epoxy coated cast iron (standard), PVC, or ABS body.

    Specifikáció
    • US Order # / Description

      BWC-126 / 2-1/8”(55) x 26"(660) SS WaterLine Channel

      BWC-130 / 2-1/8”(55) x 30"(762) SS WaterLine Channel

      BWC-136 / 2-1/8”(55) x 36"(914) SS WaterLine Channel

      BWC-142 / 2-1/8”(55) x 42"(1067) SS WaterLine Channel

      BWC-148 / 2-1/8”(55) x 48"(1220) SS WaterLine Channel

      BWC-154 / 2-1/8”(55) x 54"(1372) SS WaterLine Channel

      BWC-160 / 2-1/8”(55) x 60"(1524) SS WaterLine Channel

      BWC-172 / 2-1/8”(55) x 72"(1829) SS WaterLine Channel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbwc100
    • TermékcsaládChannel
    • TermékcsoportWaterLine Channels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásTárgy
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 27 00
    • OmniClass névFloor Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika