Termékek közzététele
HygienicPro Industrial Drain 755/756
HygienicPro Industrial Drain 755/756
HygienicPro Industrial Drain 755/756
HygienicPro Industrial Drain 755/756
HygienicPro Industrial Drain 755/756
HygienicPro Industrial Drain 755/756
    BLUCHER

    HygienicPro Industrial Drain 755/756

    BLÜCHER HygienicPro®: 

    • Designed without corners or cavities that might hide bacterial growth 
    • Resistant to a wide range of chemicals used in cleaning 
    • Not affected by high-temperature cleaning and steam disinfection 
    • Smooth surfaces that aid efficient flow and are easy to clean and keep clean 
    • Long-lasting 
    • Stainless steel

    Cleaner. Better.

    • Production down-time reduced
    • Easy and efficient floor cleaning
    • Secure and durable bonding to floor
    • Fast and easy drain cleaning
    • Neat and safe installation
    • Efficient flow towards outlet
    • Hygienic floor concept
    Specifikáció
    • HYGIENICPRO INDUSTRIAL DRAIN
      -Floor: concrete, tiled and resin
      -No membrane, frame: Ø305mm
      -Outlet: Ø110mm, vertical
      -Stainless steel: AISI304/EN1.4301

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHygienicPro-Drain-755-756
    • TermékcsaládPlumbing
    • TermékcsoportWaste Water Drains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-16
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_24
    • Uniclass 2015 leírásDrainage gullies and channels
    • OmniClass szám23-31 27 00
    • OmniClass névFloor Drains
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika