Termékek közzététele
Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange
BLUCHER

Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange

Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange

Specifikáció
  • Size(s): 
    2 - 3 in. (50 - 75 mm)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLower-Part-for-Aluminum-Deck-with-Side-Outlet-with-Bi-Metal-Welding-Flange
  • TermékcsaládMarine Drains
  • TermékcsoportLower Parts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderslab Drainage
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika