Termékek közzététele
Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Flange
BLUCHER

Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Flange

Lower Part for Steel Deck with Side Outlet with Welding Flange

Specifikáció
  • Size(s): 
    2 - 3 in. (50 - 75 mm)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLower-Part-for-Steel-Deck-with-Side-Outlet-with-Welding-Flange
  • TermékcsaládMarine Drains
  • TermékcsoportLower Parts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderslab Drainage
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika