Termékek közzététele
Series BTV6 - 6in. Wide Pre-Sloped Trench Drain with Surface Membrane Clamp (For Rubberized Sheet Flooring)
BLUCHER

Series BTV6 - 6in. Wide Pre-Sloped Trench Drain with Surface Membrane Clamp (For Rubberized Sheet Flooring)

BTV6 Series AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain with surface membrane clamp for vinyl flooring, 6in.(160mm) wide with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóseriesbtv6
  • TermékcsaládChannel
  • TermékcsoportTrench Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika