Termékek közzététele
Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors
BLUCHER

Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors

Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors

Specifikáció
  • Size(s): 
    4 in. (110 mm)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUpper-Part-with-Surface-Membrane-Clamp-for-Vinyl-Floors
  • TermékcsaládMarine Drains
  • TermékcsoportUpper Parts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderslab Drainage
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika