Termékek közzététele
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
    BMI

    Membrane BMI System Teranap JS

    The Teranap JS Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls

    Specifikáció
    • Uses:

      • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure.
      • Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. 
      • Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTeranap-JS
    • TermékcsaládFLAT ROOF
    • TermékcsoportWATERPROOFING
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-11-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)4
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)8000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)40
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17 13
    • OmniClass névSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING