Termékek közzététele
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
    BMI

    Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.

    The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range.The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls
    Specifikáció
    • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure. Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBMI-Roof-System-Teranap-JS-Concrete
    • TermékcsaládFLAT ROOF
    • TermékcsoportWATERPROOFING
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)152
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)5.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoll roofing
    • UNSPSC kód30151501
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
    • OmniClass szám23-13 39 23
    • OmniClass névFlat Roofing
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction