Termékek közzététele
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
    BMI

    Gredos / Teide / Guadarrama roof tile

    3.2/5 csillag3.2(9 vélemény)
    Concrete tiles are made from sand, water, cement and pigments, and are not fired like clay tiles, but cured at temperatures of approximately 60 degrees Celsius. The curing process makes them sturdy enough to be transported and laid within a few days of manufacture, and they get stronger over time. Some of the very first concrete tiles, produced back in 1844 at a cement factory in Staudach, Germany, are still on roofs today. The energy-efficient production process and long product life cycle mean that concrete tiles have a comparatively low environmental footprint. Its characteristic high wave offers a unique Arabic profile. Available in a wide range of colours. Perfect for new works or refurbishment.
    Specifikáció
    • Batten guage 330 mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 430 x 333 mm Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm Average coverage 300 mm +/- 1 mm Units per m2 - 10,5 Weight per m2 ± 44,1 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóconcrete-gredos
    • TermékcsaládTEJA DE HORMIGÓN CONCRETE ROOF TILE
    • TermékcsoportTEJA DE HORMIGÓN
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-12-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)331
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)4.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódPr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 leírásConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Roof Tiles
    • OmniClass szám23-13 39 17 13
    • OmniClass névConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings