Termékek közzététele
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRoof-System-TectumPro-T320-140-Gredos-Teide-Guadarrama
    • TermékcsaládPITCHED ROOF
    • TermékcsoportWATERPROOFING AND INSULATION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)245
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagPolisztirol (EPS)
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)49.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction