Termékek közzététele
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRoof-System-TectumPro-T397-100-Duna
    • TermékcsaládPITCHED ROOF
    • TermékcsoportWATERPROOFING AND INSULATION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagPolisztirol (EPS)
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)46
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction