Termékek közzététele
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top

    Green roof system on a PVC 1 layer membrane system with a steel substrate insulated with EPS and mineral wool, topped with sedum.

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - EPS - Thickness - 240.0mm
    5 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    6 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm
    7 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    8 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSTL_EPS_1-6mm-PVC_9010035
    • TermékcsaládWater Proofing Membrane
    • TermékcsoportGreen Roof Mono Layer PVC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-20
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31
    • OmniClass névRoof Membranes