Termékek közzététele
Membrane 5 1-layer inverted roof system for road asphalt on concrete non-insulated
Icopal

Membrane 5 1-layer inverted roof system for road asphalt on concrete non-insulated

1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for road asphalt:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Membrane 5
4. Road asphalt

Specifikáció
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for road asphalt.
    System can be used on concrete substrate.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómembrane-5-vagasfalt-betong
  • TermékcsaládWater Proofing Membrane
  • TermékcsoportBuilt in system
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-17
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagAszfalt
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 leírásReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 52 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 névTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31 11
  • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes