Termékek közzététele
Mono PM 1-layer system, insert rainwater outlet
Mono PM 1-layer system, insert rainwater outlet
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, insert rainwater outlet

    1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on troughed sheet and insulated with mineral wool:
    1. Substrate: Troughed sheet
    2. Vapor barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
    3. Heat insulation:
    1-layer Mineral wool
    2-layer Mineral wool (placed with offset seams)
    3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
    4. Mechanical fastener: Telescopic
    5. Membrane flange: Membrane 3
    6. Insert rainwater outlet
    7. Roofing felt: 1x1 m Icopal Mono P/PM (grey/white) valley, mechanical fastened and welded seams
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Specifikáció
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool.
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómono-pm-1-layer-system-insert-rainwater-outlet
    • TermékcsaládWater Proofing Membrane
    • TermékcsoportSingle ply system
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-12-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Másodlagos anyagÁsványgyapot
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • ETIM-kódEG020300
    • ETIM-névBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30_72
    • Uniclass 2015 leírásReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 52 16.14
    • CSI MasterFormat 2014 névMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31 11
    • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes