Termékek közzététele
Mono PM 1-layer system, metal drip trim
Icopal

Mono PM 1-layer system, metal drip trim

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool:
1. Substrate: Wooden panels ≥ 23 mm
2. Bitumen underlayer: Minimum Micoral YAM 2000
3. Condense insulation: 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Screw and plate
5. Detail: Membrane flange, Fotplåtsrems
6. Detail: Metal drip trim
7. Detail: 0,5m stripe Mono PM mechanical fastned and welded seams
8. Roofing felt: Mono PM mechanical fastned and welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Specifikáció
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómono-pm-1-layer-system-metal-drip-rim
  • TermékcsaládWater Proofing Membrane
  • TermékcsoportSingle ply system
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30_72
  • Uniclass 2015 leírásReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 52 16.14
  • CSI MasterFormat 2014 névMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31 11
  • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes