Termékek közzététele
Mono PM 1-layer system, outside corner
Mono PM 1-layer system, outside corner
Mono PM 1-layer system, outside corner
Mono PM 1-layer system, outside corner
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, outside corner

    1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool:
    1. Substrate: Wooden panels ≥ 23 mm
    2. Bitumen underlayer: Minimum Micoral YAM 2000
    3. Condense insulation: 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
    4. Mechanical fastener: Screw and plate
    5. Roofing felt: Mono PM mechanical fastned and welded seams
    6. Corner reinforcement: Hörnmembran
    7. Single ply membrane, at details: Mono PM
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Specifikáció
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómono-pm-1-layer-system-outside-corner
    • TermékcsaládWater Proofing Membrane
    • TermékcsoportSingle ply system
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-12-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Másodlagos anyagÁsványgyapot
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • ETIM-kódEG020300
    • ETIM-névBuilding - Roofing materials
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 52 16.14
    • CSI MasterFormat 2014 névMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31 11
    • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes