Termékek közzététele
Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm
Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm

    1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
    1. Substrate: Troughed sheet
    2. Vapor barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
    3. Heat insulation:
    1-layer Mineral wool
    2-layer Mineral wool (placed with offset seams)
    3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
    4. Mechanical fastener: Teleskopic
    5. Roofing felt: Icopal Mono PM mechanical fastened and welded seams
    6. Upstand against wall: Icopal Mono PM mechanical fastened, welded seams and welded to the wall
    7. Condense isolation: Stripe of Elastoflex YEP 2500, mechanical fastened on backside
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Specifikáció
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómono-pm-1-layer-system-upstand-against-parapet-over-350
    • TermékcsaládWater Proofing Membrane
    • TermékcsoportSingle ply system
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-12-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBitumen
    • Másodlagos anyagÁsványgyapot
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • ETIM-kódEG020300
    • ETIM-névBuilding - Roofing materials
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 52 16.14
    • CSI MasterFormat 2014 névMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31 11
    • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes