Termékek közzététele
Mono PM 1-layer system, upstand against wall - movement joint
Icopal

Mono PM 1-layer system, upstand against wall - movement joint

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
1. Substrate: Troughed sheet
2. Vapor barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
3. Heat insulation:
1-layer Mineral wool
2-layer Mineral wool (placed with offset seams)
3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Teleskopic
5. Vertical mineral wool
6. Plywood, 21 mm
7. Bracket, mechanical fastened in the troughed sheet
8. Roofing felt: Icopal Mono PM mechanical fastened and welded seams
9. Upstand against wall: Icopal Mono PM mechanical fastened, welded seams and welded to the wall
10. Condense isolation: Stripe of Elastoflex YEP 2500, mechanical fastened
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Specifikáció
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómono-pm-1-layer-system-upstand-against-wall-movement-joint
  • TermékcsaládWater Proofing Membrane
  • TermékcsoportSingle ply system
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30_72
  • Uniclass 2015 leírásReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 52 16.14
  • CSI MasterFormat 2014 névMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31 11
  • OmniClass névSingle Layer Roof Membranes