Termékek közzététele
PVC with EPS and Mineral Wool on Steel
PVC with EPS and Mineral Wool on Steel
    Icopal

    PVC with EPS and Mineral Wool on Steel

    PVC 1 layer membrane system on an exposed roof with a steel substrate insulated with EPS and mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration --------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - EPS - Thickness - 240.0mm
    5 -  Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    6 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSTL_EPS_1-6mm-PVC_9010007
    • TermékcsaládWater Proofing Membrane
    • TermékcsoportMono Layer PVC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31
    • OmniClass névRoof Membranes