Termékek közzététele
Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Do you like sleek and modern? Then Bretagne is perfect. This is a quirky pan roof tile and not your average roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikáció
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbretagne_7770103_nl
    • TermékcsaládPitched Roof Tile System
    • TermékcsoportBretagne
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2024-06-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)350
    • Szélesség (mm)244
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • ETIM-kódEC003150
    • ETIM-névRoof tile
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névClay Roof Tiles
    • OmniClass szám23-13 39 17 11
    • OmniClass névClay Roof Tiles

    Termék elérhetősége

    Európa
    Hollandia