Termékek közzététele
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
    Monier

    Double Romane

    5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)

    Low profile.
    The traditional Double Romane.
    Sliding tile allowing variation in the gauge.
    Increased waterproofing thanks to raised interlocking.
    Traditional profile. 
    Shaped and rounded nose.
    Mountain class tile. 

    Specifikáció
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m2: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.3 kg. Weight per m2: from 41.3 to 48.6 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm. Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: ≈ 30 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 29% / 16°.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm*.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with straight joints or with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Tile profile category: Category G.
      Number of tiles per pallet: 160.
      Weight per pallet: 690 kg.
      Production sites: Saint-Nabord and Verberie plants.
      Mountain class: Conforms with standard NF P31-313 and suitable to altitude of 2,000 m.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódouble-romane_7770128_fr
    • TermékcsaládToitures en pente
    • TermékcsoportDouble Romane
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2019-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)330
    • Mélység (mm)67
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)4.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Roof Tiles
    • OmniClass szám23-13 39 17 13
    • OmniClass névConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország