Termékek közzététele
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
    Monier

    Franche Comte

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)


    Low profile large cast. 
    A large, seamless cast. 
    Precision contoured. 
    Fitting tolerance for flexible installation. 
    Curved drainage area.

    Specifikáció
    • Type: Embossed interlocking clay tile, large cast, double interlocking, double overlap. Number of tiles per m2: 12.2 to 13. Unit weight: ≈ 3.4 kg. Weight per m2: ≈ 42.8 kg. Overall length: ≈ 44 cm. Overall width: ≈ 26.5 cm. Useful width: from 21.7 to 22.1 cm. Batten gauge: from 35.6 to 37 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof): 30% / 16°70’. Longitudinal fitting tolerance: 1.4 cm. Transversal fitting tolerance: 0.4 cm. Linear metre of batten/m2: from 2.7 to 2.8 lm. Installation: Laid with butt joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 300. Pallet weight: 816 kg. Production site: Roumazières plant.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófranche-comte_7770120_fr
    • TermékcsaládToitures en pente
    • TermékcsoportFranche-Comte
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2021-03-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)440
    • Szélesség (mm)265
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névClay Roof Tiles
    • OmniClass szám23-13 39 17 11
    • OmniClass névClay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország