Termékek közzététele
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
    Monier

    Regence

    4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)

    Character and charm are in the spotlight.

    Lightweight and easy to install.

    A flat tile that combines modernity and classic appearance.

    Fitting tolerance for flexible installation.

    Specifikáció
    • Type: Small flat cast clay tile. Number of tiles per m²: from 19.2 to 20.3 Unit weight: ≈ 2.3 kg. Weight per m²: from 44.2 to 46.7 kg. Overall length: ≈ 32.8 cm. Overall width: ≈ 22.6 cm. Useful width: ≈ from 18.6 to 18.8 cm. Variable longitudinal gauge: 26,6 to 27,6 cm. Minimum slope (Protected site with under-roof): 45 % / 24°23’. Longitudinal fitting tolerance: 1 cm. Transversal fitting tolerance: 0.3 cm. Linear metre of batten/m²: from 3.7 lm. Laying: Laid with staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-203 [DTU 40.211]. Tile profile category: Category G0. Silicone product: An additive is necessary for the seals. Number of tiles per pallet: 510 Weight per pallet: 1180kg. Production site: Roumazières plant.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóregence_7770116_fr
    • TermékcsaládToitures en pente
    • TermékcsoportRegence
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2021-10-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)328
    • Szélesség (mm)226
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódPr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 leírásClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névClay Roof Tiles
    • OmniClass szám23-13 39 17 11
    • OmniClass névClay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország