Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
bobi/products/1673032c-5bde-4884-80ee-b1df2a84f8a7
Kezdőlap
Kategóriák
Bútor
Posta- és levelesládák
Bobi Classic
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Bobi
Követés
Bobi Classic
The most popular letterbox is the original BOBI CLASSIC. It is suitable for receiving "normal" amounts of post. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
classic
Termékcsalád
BOBI Letterboxes
Termékcsoport
Classic
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-11-22
Verziószám
1
Magasság (mm)
500
Szélesség (mm)
320
Mélység (mm)
210
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.bobi.com/products/bobi-letterboxes/bobi-classic-en-gb
Szerelési útmutató
http://www.bobi.com/products/bobi-letterboxes/bobi-classic-en-gb
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Másodlagos anyag
Poliészter
Tervezés helye
Finnország
Gyártás helye
Finnország
Nettó tömeg (kg)
6
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Bútor - Posta- és levelesládák
IFC besorolás
Bútor
UNSPSC név
Cabinetry
UNSPSC kód
301618
Hasonló termékek
Salsbury Industries
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes
Letöltés
Salsbury Industries
4350 Series Mail Chest
Letöltés
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Front Loading-7 Door High Units
Letöltés
Salsbury Industries
3800 Series Surface Mounted 4C Horizontal Mailboxes - 11 Door High Units
Letöltés
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Front Loading-5 Door High Units
Letöltés
Salsbury Industries
3700 Series Recessed Mounted 4C Horizontal Mailboxes - Rear Loading - 11 Door High Units
Letöltés