Termékek közzététele
Bobles Crocodile
Bobles

Bobles Crocodile

The Crocodile´s most obvious function is as a staircase, which enhances the strength and balance of the child. When turned upside down you have an angled surface with a see saw function and the child can walk/lie on its entire straight surface. The Crocodile has three seating levels for the small child and it is splendid for the social dimension that 2-3 children can sit together on the same piece of furniture.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócrocodile
  • TermékcsaládKIds furniture
  • TermékcsoportTumbling Animals
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-12-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)240
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzilárd habszivacs
  • Másodlagos anyagSzilárd habszivacs
  • Tervezés helyeAfganisztán
  • Gyártás helyeAfganisztán
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56