Termékek közzététele
16-Series
16-Series
16-Series
    Bocci

    16-Series

    16 is formed by sequentially pouring three separate layers of molten glass – in varying opacities – on a horizontal plane. Each layer responds to the indeterminate shape of the previous pour to create a uniquely layered whole. Two of these pieces are then attached and illuminated with an internal LED lamp.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító16
    • TermékcsaládElectrical equipment
    • TermékcsoportCeiling lamps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-12-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • UNSPSC névLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kód391016
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódE10
    • CSI Uniformat II névEQUIPMENT