Termékek közzététele
21-Series Design
Bocci

21-Series Design

4.1/5 csillag4.1(9 vélemény)
21.1 is a single 21 pendant hung from a round canopy. The pendant is designed to hang either alone or with a clustering of 21.1 chandeliers. Solitary pendants can be used to highlight areas of a room, or in random groupings form an ambient chandelier. Inspired by the sporadic, perhaps discordant arrangement of barnacles on a rock surface, the 21 is fabricated from thin sheets of porcelain wrapped around frosted borosilicate glass trumpet-shaped diffusers. Each diffuser houses a low voltage (12V, 20W xenon) lamp. A strong contrast is established between the organically distributed soft light passing through the translucent white porcelain skin and the sharp, crisp light passing through the borosilicate glass diffuser.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító21
  • TermékcsaládElectrical equipment
  • TermékcsoportCeiling lamps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-12-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásLámpa
  • UNSPSC névLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kód391016
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 leírásLamps
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 névLamps
  • OmniClass szám23-35 45 15
  • OmniClass névLamps
  • CSI UniFormat II kódE10
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT