Termékek közzététele
900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)
WET ALARM VALVE FOR SPRINKLER SYSTEM
Specifikáció
  • FIREFLOW® model WET-1000 Wet Alarm Valve - CE approved Features: - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150. - Ductile Iron valve body for low weight & high strength. - Water pressure rating 175 PSI / 12 bar. - Simple and easy access for clapper maintenance. - All internal parts can be inspected without removing the valve from the system. - External by-pass to avoid false alarm. - Valve body painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóart-900-wet-alarm-valve
  • TermékcsaládSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • TermékcsoportAlarm valves/Valvole di allarme
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Öntözőrendszerek

Termék elérhetősége

Európa