Termékek közzététele
919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)
UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - 1/2" - 3/4"
Specifikáció
  • UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóart-919-a-920-a-sprinkler-upright-standard-response
  • TermékcsaládSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • TermékcsoportSprinkler heads/Testine sprinkler
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Öntözőrendszerek