Termékek közzététele
Light Electric Commercial Electric Water Heaters

Light Electric Commercial Electric Water Heaters

4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)

FEATURES

  • 6/12/20/30/40/50 gallon capacities
  • Meets ASHRAE 90.1b and CEC listed 
  • Models 20 gallon and higher comply with NAECA III requirements
  • Robust thick-gauge steel construction
  • Glass fused to steel tank
  • Single anode rod for corrosion protection
  • Zinc plated copper sheath elements designed to minimize scale build up
  • Thermostat operating range of 115 °F to 175 °F
  • Factory installed temperature and pressure valve
  • UL certified conversion kits to field convert voltage and kW

LEAK SENSOR AND SHUTOFF VALVE ACCESSORY

  • Shuts off water supply and activates alarm when sensor detects water leak
  • Lead-free ANSI/NSF 61 Annex G certified 3/4" port shutoff valve
  • Relay output contacts to connect to central alarm
  • Control features audible alarm and valve-status indicator light
  • Simple installation - plugs into a standard 120 VAC outlet
  • Ten-foot wire rope sensor enables perimeter leak detection


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólight-electric-commercial-electric-water-heaters
  • TermékcsaládStorage Water Heaters
  • TermékcsoportLight Electric (Point of Use)
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-27
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada