Termékek közzététele
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
Bolzano armchair with swivel function - 1101
    BoConcept

    Bolzano armchair with swivel function - 1101

    Designed by Morten Georgsen, the Bolzano armchair is made to stand out. A timeless expression with a cocooning feel, this modern accent chair combines soft organic shapes with minimalistic lines. Elegant with a high level of comfort, it’s simplicity allows it to stand alongside the Bolzano sofa as a matching set or alone as a statement piece.


    Specifikáció
    • Dimensions and weights

      Depth

      86 cm

      Height

      73 cm

      Seating height

      42 cm

      Weight

      29 kg

      Maximum weight load

      125 kg

      Width

      89 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      446111016204

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóBolzano-1101
      • TermékcsaládBolzano
      • TermékcsoportChair with swivel base
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2025-06-30
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagTextil
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
      • IFC besorolásBútor
      • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_48
      • Uniclass 2015 leírásLounge chairs