Termékek közzététele
Aquabel Antimuffa
Boero

Aquabel Antimuffa

MICROPOROUS ANTI-MOULD WATER-BASED PAINT

Microporous anti-mould water-based paint for interiors. The right balance of special raw materials ensures that substrates have excellent microporosity and good waterrepellent properties and high resistance to mould formation on the coating surface.

Compliant with standard UNI EN 15457 (fungi resistance) as a result of specific broad-action additives, for durable protection against the formation of moulds and fungi. This easy to apply, general purpose product is particularly suitable for environments where condensation forms (kitchens, bathrooms, etc.) and as a finish on plaster of any type. 

With “A+” IAQ (INDOOR AIR QUALITY) certification. With EPD® environmental quality certification. Formaldehyde free*. *Formaldehyde content below instrument detection limit and not intentionally added.
Specifikáció
  • Microporous anti-mould water-based paint. Please see Italian version for full specification.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAquabel-Antimuffa
  • TermékcsaládMicroporous anti-mould water-based paint
  • TermékcsoportAquabel Antimuffa
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2018-12-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFesték
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • UNSPSC névPaint filters
  • UNSPSC kód40161524
  • Uniclass 2015 kódAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 leírásPainting

Termék elérhetősége

Európa