A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Boeropako

Egyedi azonosító: Boeropako
Gyártó: Boero
Termék család: washable water-based paint
Termék csoport: Boeropako
Publikálás dátuma: 2018-12-06
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (4)

MATT WASHABLE WATER-BASED PAINT

Extra matt washable water-based paint for interiors. This product, which has excellent filling and masking power and good hiding power, can also be used to re-coat wallpaper.

 The use of special raw materials gives the product excellent brushability and an extra matt finish, masking small surface imperfections or application blemishes. Can be used in any environment (bedrooms, living rooms, kitchens, bathrooms, etc.).

washable water-based paint. Please see Italian version for full specification.


Elsődleges anyag: Acrylic
Másodlagos anyag: Paint
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
UNSPSC név: Paint filters
UNSPSC kód: 40161524
Uniclass 1.4 Kód: L7341
Uniclass 1.4 Leírás: Paint
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Leírás: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Kód: Ac_25_20_60
Uniclass 2015 Leírás: Painting
NBS Reference Kód: 35-85-60
NBS Reference Leírás: Painting And Clear Finishing Systems
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes

Név Érték
Application TOOLS brush, roller
Colour PALETTE: I COORDINATI
Facing Material matt
Material synthetic binders in emulsion
Special Coating Property Extra matt washable water-based paint for interiors
Surface Preparation civil plaster, plasterboard, fibre cement, skim coated walls, suitably prepared wallpaper
Total DFT substrates must be sound, dry, clean, firm and free of damp patches and traces of dirt and grease, etc. Remove flaking or chalky old paintwork by brushing or sanding. Imperfections, cracks and flaking must be removed and filled with BOEROSTUCCO.
Type PAINT

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour PALETTE: I COORDINATI
Material synthetic binders in emulsion

BIMobject®