Termékek közzététele
Magnum brillante
Boero

Magnum brillante

GLOSSY NON-YELLOWING WATER-BASED ENAMEL WITH HACCP CERTIFICATION

Glossy non-yellowing enamel for exteriors and interiors. Magnum enamel is easy and clean to apply because it does not drip or run and is diluted with water, which is also used to wash tools after use. Suitable for application on all appropriately prepared substrates (iron, wood, masonry, fibre cement, PVC, galvanised sheet metal, etc.). Suitable for application in areas containing food products in compliance with standard UNI 11021-2002 regarding HACCP methodology (test report issued by Sacro Cuore University, Piacenza). Ideal for the DIY market and particularly for application in living areas because odourless.

Specifikáció
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMagnum-brillante
  • TermékcsaládWater based enamel
  • TermékcsoportMagnum brillante
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2018-12-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEnamel
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • UNSPSC névPaint filters
  • UNSPSC kód40161524
  • Uniclass 2015 kódAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 leírásPainting