Termékek közzététele
Artisan Noir
Artisan Noir
Artisan Noir
Artisan Noir
    Bolon

    Artisan Noir

    Black, with all its powers and assurance. Noir is sharpened, it can stand alone, or be combined with any neutral or bright colour.

    Artisan is an energetic and alert collection available in seventeen solid colours. With a beautiful balance between the colours of the warp and weft, as well as its small-scale structure, it serves as an excellent foundation for all interiors.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Specifikáció
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114152
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114180
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóartisan-noir
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportArtisan
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFloor