Termékek közzététele
Elements Silk
Elements Silk
Elements Silk
Elements Silk
    Bolon

    Elements Silk

    Elements is a discreet collection, characterised by warm tonality and sustainable values. Presented in grey / warm beige, Silk highlights natural tones inspired by tactile, living materials such as stone, wood and textile. The results create inner harmony and aesthetic balance we feel almost as strongly as we see.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Specifikáció
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER108279
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  108299
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelements-silk
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportElements
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névAccess flooring
    • UNSPSC kód30161717
    • Uniclass 2015 kódEF_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFloors

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia