Termékek közzététele
Riff Naturelle Chrome
Riff Naturelle Chrome
Riff Naturelle Chrome
Riff Naturelle Chrome
Riff Naturelle Chrome
    Bolon

    Riff Naturelle Chrome

    An effortless grey that adds structure and significance to any environment, on a beige base that makes the colour pop.

    Like a riff, the pattern consists of repetitive and consistent moves – strict and organic, busy in close-up, but with a calming rhythm. Designed to be installed as seamless monolithic tiles and is also perfect for floor designs that play with Bolon’s light reflection possibilities with quarter-turned variations.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Specifikáció

    • TILES

      ARTICLE NUMBER  118171
      CLASSIFICATION 33 heavy
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
      IMPACT SOUND INSULATION13 dB
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRiff-Naturelle-chrome
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportRiff
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFloor