Termékek közzététele
Riff Naturelle Green
Riff Naturelle Green
Riff Naturelle Green
Riff Naturelle Green
    Bolon

    Riff Naturelle Green

    A deep and chlorophyll green, harmonic like treetops, on a base that makes the colour pop.


    Like a riff, the pattern consists of repetitive and consistent moves – strict and organic, busy in close-up, but with a calming rhythm. Designed to be installed as seamless monolithic tiles and is also perfect for floor designs that play with Bolon’s light reflection possibilities with quarter-turned variations.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Specifikáció

    • TILES

      ARTICLE NUMBER  118173
      CLASSIFICATION 33 heavy
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
      IMPACT SOUND INSULATION13 dB
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRiff-Naturelle-green
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportRiff
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFloor