Termékek közzététele
Silence Illuminate
Silence Illuminate
Silence Illuminate
Silence Illuminate
Silence Illuminate
    Bolon

    Silence Illuminate

    Soft, structured flooring in blue inspired by nature, textiles and parquet. Influenced by historical textiles and classic, traditional wooden parquet patterns, a unique weaving technique gives head-turning depth and structure and creates stunning 3D effects and playful light reflections.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Specifikáció
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106065
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103707
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSilence-illuminate
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportSilence
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-08-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névCarpeting
    • UNSPSC kód30161701
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCarpeting
    • OmniClass szám23-15 17 17
    • OmniClass névCarpet Flooring
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
    Hasonló termékek