Termékek közzététele
ZIGZAG CYAN
Bolon
Archivált

ZIGZAG CYAN

Born from our beautiful 2012 collaboration, this collection is based on Missoni’s classic patterns and generous colours. Using the latest weaving technology to release this fantastic colour palette, the result is a playful, confident and contemporary woven vinyl flooring range that is also durable, practical and easy to maintain. Featuring a profiled yarn, a thread with a textured surface which can be used for jacquard weave. Taking design cues from Missoni’s classic patterns – including the signature Zigzag – and highlighting warm, passionate colours, the updated collection exudes joy and confidence. The collection also offers practical benefits including easy cleaning and maintenance, a long guarantee and full environmental certification.

Woven design flooring/carpets.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZIGZAG-CYAN
  • TermékcsaládFabric floors
  • TermékcsoportZIGZAG
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névCarpeting
  • UNSPSC kód30161701
  • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCarpeting
  • OmniClass szám23-15 17 17
  • OmniClass névCarpet Flooring
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction

Hasonló termékek