Termékek közzététele
K84 BRASS BALL BALVE
K84 BRASS BALL BALVE
K84 BRASS BALL BALVE

    K84 BRASS BALL BALVE

    1/4" - 2" FF, FULL-PORT, EN 10226-1, DIN 16722 M3. 

    DVGW-gas approved for HTB use (Hochtemperaturbeständigkeit). Class B 0,1 (0,1 bar @650°C for at least 30 minutes). Valve length according to DIN 16722 M3. s84x05

    H2 READY

    product approved in EU acc.to EN331 (sizes ¼” to 2”) for the 1st, 2nd and 3rd gas families, therefore compatible with hydrogen use up to 50% in the gas mixture, as established in the 1st gas family of the EN437 (ref. G110)

    K84 BRASS BALL BALVE 

    S84B05 1/4"

    S84C05 3/8"

    S84D05 1/2"

    S84E05 3/4"

    S84F05 1"

    S84G05 1 1/4"

    S84H05 1 1/2" 

    S84I05 2"

    K84 BRASS BALL BALVE T-HANDLE

    S84B16 1/4"

    S84C16 3/8"

    S84D16 1/2"

    S84E16 3/4"

    S84F16 1" 

    K84 BRASS BALL BALVE LOCKABLE HANDLE 

    S84B65 1/4"

    S84C65 3/8"

    S84D65 1/2"

    S84E65 3/4"

    S84F65 1"

    S84G65 1 1/4"

    S84H65 1 1/2"

    S84I65 2"

    Specifikáció
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed
      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier
      • No metal-to-metal moving parts
      • No maintenance ever required
      • Handle clearly shows ball position
      • Silicone-free lubricant on all seals
      • Handle stops on body to avoid stresses at stem
      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole 

        THREADS

        • EN 10226-1, ISO 7/1, ISO 228 parallel female by female

        FLOW

        • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

        WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

        • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure 
        • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)
        • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) and pressure rating is 5 bar (72 PSI) / HTB Class B 0,1
        • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

        OPTIONS

        • Steam exstension
        • Oval lockable handle
        • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle
        • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)
        • Stubby handle
        • T-handle
        • Patented locking device
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóK84BRASSBALLBALVE
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2025-11-03
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagSárgaréz
      • Másodlagos anyagAlumínium
      • Tervezés helyeOlaszország
      • Gyártás helyeOlaszország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
      • IFC besorolásSzelep
      • OmniClass szám23-27 31 00
      • OmniClass névValves

      Termék elérhetősége

      Ázsia Európa Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika