A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Ceiling loudspeaker 6W

Egyedi azonosító: ceiling_loudspeaker_6W
Gyártó: Bosch Security and Safety Systems
Termék család: Communication devices
Termék csoport: Loudspeakers
Publikálás dátuma: 2017-10-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Voice alarm loudspeakers are specifically designed for use in buildings where performance of systems for verbal evacuation announcements is governed by regulations. The LBC 3086/41 is designed for use in voice alarm systems.
The LBC 3087/41 is designed for use in voice alarm systems and is compliant with British standard BS 5839-8.

Ceiling loudspeaker LBC3086/41
Ceiling loudspeaker, 6 W, integrated circular metal grille, mounting-ring with three spring-loaded ceiling clamps and bayonet loudspeaker mounting, white RAL 9010.
Order number LBC3086/41

Ceiling loudspeaker LBC3087/41
Ceiling loudspeaker, 6 W, integrated circular metal grille, screw mounted with 3 white screws (included), white RAL 9010.
Order number LBC3087/41

Accessories
METAL FIRE DOME FOR 3086
Metal fire dome for LBC 3086/41 ceiling loudspeaker, flame red RAL 3000.
Order number LBC3081/02


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Elektronika - Kommunikáció